Lista de favoritos

Chiller para refrigeración TI

Referencia SK 3232.761

  Product Lifecycle  
Active
  • Chiller para refrigeración TI
    Más información CAD

    Ideal para la refrigeración de aplicaciones TI como por ej. LCP o intercambiadores de calor aire/agua. Características importantes para la seguridad como por ej. bombas redundantes con control de velocidad, compresores o depósito intermedio.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet Ver el producto en un eBook

    + Descripción producto

    Ventajas: Free Cooling indirecto, interno y externo
    Bombas de alta eficiencia en el circuito de agua fría
    Mínimo dos compresores de alto rendimiento
    Dos circuitos de frío independientes a partir de 50 kW
    Posibilidad de conectar hasta 8 chillers en cascada
    Aplicación: Especialmente para la refrigeración de aplicaciones TI como por ej. LCP o CRAC
    Monitorización TI: Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
    Conexión directa del equipo vía SNMP/Modbus a través de Ethernet
    Integración en RiZone
    Datos técnicos: Construcción compacta con elementos de mando en la parte frontal y absorción de aire a través de ambos laterales, salida del aire hacia arriba
    Sistema cerrado a la presión
    Bypass integrado
    Color: RAL 9002
    Grado de protección IP según IEC 60 529: Componentes eléctricos IP 54
    Unidad de envase: Chiller cableada a punto de conexión
    Documentación en varios idiomas
    Incl. esquema de funcionamiento y de conexión
    Observaciónes: Es posible que se produzcan desviaciones técnicas en la potencia de refrigeración, dimensiones o peso en los tipos de equipos con refrigeración libre
    Los datos de potencia varían según el paquete de opciones y deben tomarse del configurador del chiller TI. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
    En las Chillers TI la bomba y el depósito deben seleccionarse de forma opcional. En caso de desear estas variantes en el equipamiento, tendrán validez los datos técnicos de estas
    Opciones: Posibilidad de integrar un Free Cooling a partir de 15 kW. Por favor, tenga en cuenta las observaciones
    Memoria intermedia para ubicación separada
    Refrigeración de emergencia con acometida de agua de red
    Potencias de refrigeración > 500 kW
    Potencia total de refrigeración: A TW = 15 °C/TU = 35 °C y 50 Hz: 88 kW
    Observaciónes: Potencia de refrigeración teniendo en cuenta el 35 % de glicol
    Caudal de aire (soplado libre): A 50 Hz: 27000 m³/h
    Tensión de servicio: 400 V, 3~, 50 Hz
    Dimensiones: Anchura: 1100 mm
    Altura: 1606 mm
    Profundidad: 3240 mm
    Regulación de la temperatura: Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +15°C)
    Potencia de bombeo: A 2,5 bar/50 Hz: 240 l/min
    Campo de temperatura: Servicio (entorno): -20°C...+43°C
    Medios líquidos: +5°C...+15°C
    Refrigerante/medio refrigerante: Agente refrigerante: R410a
    Potencia nominal Pel: A 50 Hz: 26 kW
    Intensidad (máx.): A 50 Hz: 64,2 A
    Presión de servicio admisible (p máx.): 45 bar
    Presión de la bomba: 2,5 bar
    Acometidas de agua: Rosca hembra G 2½"
    Número de circuitos de refrigeración: 2
    Depósito: Contenido: 200 l
    Material: Depósito de acero, con aislamiento de 10 mm contra agua de condensación
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 906 kg
    en el estado de servicio: 1106 kg
    EAN: 4028177682269
    Código arancelario: 84186900
    ETIM 6.0: EC002516
    ETIM 5.0: EC002516
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180713
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180713
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180713
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180713
    Descripción producto (detallada): #NV

    + Aprobaciones

    Certificados:
    EAC: 
    (RU)
    Explicaciones:
    Declaración de conformidad: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Dibujos CAD:
    Solicitar

    + Descargas

    Hojas técnicas:
    Documentación técnica:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Chiller para refrigeración TI

    Referencia SK 3232.761

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;