Lista de favoritos

Chiller para refrigeración TI

Referencia SK 3232.871

 Product Lifecycle 
Active
  • Chiller para refrigeración TI
    Más información CAD

    Ideal para la refrigeración de aplicaciones TI como por ej. LCP o intercambiadores de calor aire/agua. Características importantes para la seguridad como por ej. bombas redundantes con control de velocidad, compresores o depósito intermedio.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet Ver el producto en un eBook

    + Descripción producto

    Aplicación: Ideal para la refrigeración de aplicaciones TI como por ej. LCP o intercambiadores de calor aire/agua. Características importantes para la seguridad como por ej. bombas redundantes con control de velocidad, compresores o depósito intermedio caracterizan estos sistemas cerrados
    Datos técnicos: Construcción compacta con elementos de mando en la parte frontal y absorción de aire a través de ambos laterales, salida del aire hacia arriba
    Sistema cerrado a la presión
    Regulador digital para la regulación térmica con indicación del valor teórico y real
    La regulación es apta para redes y compatible con el protocolo SNMP
    Bypass integrado
    Color: RAL 9002
    Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 54
    Unidad de envase: Chiller cableado a punto de conexión
    Documentación en varios idiomas
    Incl. esquema de funcionamiento y de conexión
    Observación: Es posible que se produzcan desviaciones técnicas en la potencia de refrigeración, dimensiones o peso en los tipos de aparatos con refrigeración libre
    Los datos de potencia varían según el paquete de opciones y deben tomarse del configurador del chiller TI. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
    En los IT chillers la bomba y el depósito deben seleccionarse de forma opcional. En caso de desear estas variantes en el equipamiento, tendrán validez los datos técnicos de estas
    Opciones: Posibilidad de integrar un Free Cooling a partir de 15 kW. Por favor tenga en cuenta la observación
    Memoria intermedia para ubicación separada
    Refrigeración de emergencia con acometida de agua de red
    Tensión especial
    Potencia total de refrigeración: A T---sub---W---subcl--- = 15°C/T---sub---U---subcl--- = 35°C y 50 Hz: 430 kW
    Observación: Potencia de refrigeración teniendo en cuenta el 35 % de glicol
    Caudal de aire (soplado libre): A 50 Hz: 104100 m³/h
    Tensión de servicio: 400 V, 3~, 50 Hz
    Dimensiones: Anchura: 2200 mm
    Altura: 2450 mm
    Profundidad: 4250 mm
    Regulación de la temperatura: Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +15°C)
    Potencia de bombeo: A 2,5 bar/50 Hz: 1200 l/min
    Campo de temperatura: Servicio (entorno): -20°C...+43°C
    Medios líquidos: +5°C...+15°C
    Refrigerante/medio refrigerante: Agente refrigerante: R410a
    Potencia nominal Pel: A 50 Hz: 141 kW
    Intensidad (máx.): A 50 Hz: 307 A
    Presión de servicio admisible (p máx.): 45 bar
    Presión de la bomba: 2,5 bar
    Acometidas de agua: Rosca hembra G 4"
    Número de circuitos de refrigeración: 2
    Depósito: Contenido: 700 l
    Material: Depósito de acero, con aislamiento de 10 mm contra agua de condensación
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 3000 kg
    en el estado de servicio: 3700 kg
    EAN: 4028177682375
    Código arancelario: 84186900
    ETIM 6.0: EC002516
    ETIM 5.0: EC002516
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180713
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180713
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180713
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180713
    Descripción producto (detallada): #NV

    + Aprobaciones

    Aprobaciones:
    Approval overview:  
    DE   EN   FI  

    TÜV: 
    (DE)
    Explicaciones:
    Declaración de conformidad: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Dibujos CAD:
    Solicitar

    + Descargas

    Hojas técnicas:
    Documentación técnica:  
    DE   EN  

     Clientes que vieron este artículo también vieron


     
     
     
     
     
     
     

     Chiller para refrigeración TI

    Referencia SK 3232.871

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;