Lista de favoritos

Data Center Container DCC

Referencia DK 7857.998

  Product Lifecycle  
Active
  • Data Center Container DCC
    Más información

    Data Center Container para la utilización móvil o temporal de sistemas TI con una refrigeración innovadora directa de hasta 20 kW. Ahorra hasta el 40% de los costes de refrigeración.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    + Descripción producto

    Unidad de envase: Falso suelo para cargas pesadas
    Plug & play distribución de energía
    Puerta de seguridad WK2
    Opciones: Racks de mayor al. (47 UA)
    Fuente de alimentación rack (PSM, PDM)
    Paquete monitorización (CMC)
    Puerta de seguridad WK3
    Placas de estanqueidad adicionales
    Protección solar metálica
    Sistemas de acceso, puerta de acceso (teclado, tarjeta codificada)
    Monitorización y gestión (CMC, RiZone)
    UPS Fuente de alimentación ininterrumpida
    Instalación de indicación y extinción de incendios DET-AC XL
    Datos técnicos: Protección contra el fuego: Revestimiento interior para protección contra incendios: F30, opcional F90 en base a DIN 4102/EN 1363, componentes ensayados
    Sistema de mamparo: Tipo: mamparo duro DN200
    Sistema de mamparo: Dimensiones planta de embalaje: 120 x 120 mm Par de apriete
    Falso suelo: Subestructura: Central de mando
    Falso suelo: Número de placas ranuradas en función del número de racks
    Falso suelo: Altura de montaje total: 300 mm
    Refrigeración directa libre: Disponible como aparato de 10 kW
    Refrigeración directa libre: Refrigeración efectiva mediante cerramiento cúbico para pasillo frío
    Distribución de energía: Alimentación: Conector mural CEE 125 A, 3 Ph/N/PE, 400 V/50 Hz
    Dimensiones armario (An. x Al. x Pr.): 600 x 2000 x 400 mm
    Observaciónes: Conjunto de contenedores, potencias de refrigeración más elevadas, por ej. mediante tecnología LCP o más de siete racks - si lo desea podemos configurar su Data Center Container individualizado.
    Solicite la documentación de proyecto Data Center Container. En un breve periodo de tiempo le haremos entrega de una primera oferta.
    Proyección bajo demanda
    Versión: Sond
    Redundancia refrigeración: n+1
    Dimensiones: Anchura: 3000 mm
    Altura: 3250 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    EAN: 4028177689343
    Código arancelario: 94069038
    ETIM 6.0: EC002499
    ETIM 5.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189253
    Descripción producto: #NV

    + Descargas

    Hojas técnicas:
    Datos técnicos:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

     
     
     
     
     
     
     

     Data Center Container DCC

    Referencia DK 7857.998

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar