Lista de favoritos

Chapa de ensamblaje para solución integrada VX25 Blue e+

Referencia SK 3355.710

  Product Lifecycle  
Active
  • Chapa de ensamblaje para solución integrada VX25 Blue e+
  • Chapa de ensamblaje para solución integrada VX25 Blue e+
    Más información

    La chapa de ensamblaje garantiza el grado de protección IP54 al ensamblar una solución integrada VX25 Blue e+ a un armario de 2000 mm de altura y 600 mm de profundidad.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet

    + Descripción producto

    Descripción: La chapa de ensamblaje garantiza el grado de protección IP54 al ensamblar una solución integrada VX25 Blue e+ a un armario de 2000 mm de altura y 600 mm de profundidad.
    Material: Chapa de acero
    Color: RAL 7035 estructurado
    Unidad de envase: Chapa de ensamblaje
    Perfil de separación
    Incl. material de fijación y material de estanqueidad
    Adecuados para referencia: 3185.030
    Dimensiones: Anchura: 600 mm
    Altura: 200 mm
    Profundidad: 17 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 2 kg
    EAN: 4028177931794
    Código arancelario: 94039010
    ETIM 6.0: EC002617
    ETIM 5.0: EC002617
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189260
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189272
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189272
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180792

    + Descargas

    Hojas técnicas:
    Documentación técnica: 
    (DE)

     Clientes que vieron este artículo también vieron


     
     
     
     
     
     
     

     Chapa de ensamblaje para solución integrada VX25 Blue e+

    Referencia SK 3355.710

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar