Lista de favoritos

Caja de bornes para área de salida modular

Referencia SV 9683.704

  Ciclo de vida del producto  
Activo
  • Caja de bornes para área de salida modular
    Más información

    Para el cierre de las conexiones de la zona de aparellaje, de barras y de cableado.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    UE

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet

    + Adicionalmente se precisa

    + Descripción producto

    Descripción: Para el cierre de las conexiones (bornes) de la zona de aparellaje, de barras y de cableados según tamaño 4b según IEC 61 439-2.
    Observación para el montaje: Los módulos de conexión se montan, adaptándolos a las alturas de los módulos de función, al lateral del área de función en el módulo para cableado
    En caso necesario es posible montar una regleta al estribo de montaje incluido en la unidad de envase.
    Material: Tapa y cubierta: chapa de acero, 1,5 mm
    Estribo de montaje: chapa de acero
    Superficie: Tapa y cubierta: galvanizada
    Unidad de envase: 2 tapas (arriba/abajo)
    2 cubiertas (frontales/posteriores)
    2 estribo de montaje
    Incl. material de fijación
    Adecuado para: Profundidad: = 600 mm
    Profundidad: = 800 mm
    Adecuado para módulos de función: con al.: 400 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    EAN: 4028177937437
    Código arancelario: 85389099
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descripción producto: SV Terminal box, for VX (D: 600/800 mm), compartment H: 400 mm

    + Descargas

    Documentos:
    Instrucciones: 
    (Global)

     
     
     
     
     
     
     

     Caja de bornes para área de salida modular

    Referencia SV 9683.704

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar