Chat with us, powered by LiveChat

Innovador control climático para los Data Center Containers

Data Center Container con tecnología de refrigeración exterior Blue e+

Los crecientes volúmenes de datos y las crecientes demandas de la infraestructura de TI a menudo conducen a problemas de espacio en los entornos de TI existentes.
La ubicación de un contenedor de centro de datos en el exterior de la empresa es una solución ideal para la expansión local de la infraestructura informática. Estos contenedores son móviles, escalables, seguros y, sobre todo, están disponibles a corto plazo. Gracias a su diseño modular, un contenedor de centro de datos puede configurarse de forma flexible para adaptarse a sus necesidades individuales.
Hasta ahora, los sistemas de refrigeración de los equipos informáticos siempre se han colocado dentro del contenedor. Un aspecto innovador del concepto de refrigeración exterior Rittal Blue e+ para data center containers es que las unidades de refrigeración se montan directamente en la pared exterior del contenedor. Las unidades de refrigeración ya no ocupan un valioso espacio dentro del contenedor. En otras palabras: ¡Hay más espacio para tus racks! Además, la tecnología híbrida de la solución de refrigeración exterior Blue e+ permite una climatización que ahorra recursos, es rentable y eficiente energéticamente.
 

  • Contenedor de chapa de robusto acero diseñado específicamente para aplicaciones informáticas.
  • Construcción de paredes interiores encapsuladas con aislamiento térmico.
  • Totalmente equipado con climatización redundante para el centro de datos, racks para servidores de 19" con gestión de cables, suelo elevado, detección temprana de incendios, sistema de extinción de incendios, distribución de la red de datos, distribución de energía informática y sistemas SAI con bypass.

La clave de la eficiencia

En el vídeo, descubrirás cómo dominar los retos de la transformación digital y qué más ofrece nuestra solución informática.

Ahorra 1⁄3 de los costes de energía con la refrigeración exterior Blue e+

La tecnología híbrida que hay detrás de las unidades de refrigeración Blue e+ lleva la eficiencia de la refrigeración de la climatización de tu data center a un nivel completamente nuevo. ¿Cómo funciona la tecnología Blue e+? Además de un circuito de refrigeración activo para la refrigeración de TI basada en la demanda, la unidad de refrigeración exterior Blue e+ también incorpora un circuito de refrigeración pasivo: Un tubo de calor integrado (el componente pasivo) disipa automáticamente el calor al entorno circundante en cuanto la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura dentro del pasillo caliente del contenedor del centro de datos. El efecto es especialmente pronunciado en situaciones con grandes diferencias de temperatura, lo que supone un importante ahorro de energía y costes.

 

Ventajas de la climatización exterior Blue e+

Reduce los costes energéticos en una media de ⅓* con la tecnología híbrida.

*Comparado con una solución de refrigeración convencional.

Consigue un ahorro de costes de hasta el 17% en CAPEX/OPEX*.

*En comparación con una solución de refrigeración convencional.

La tecnología híbrida utilizada en las unidades de refrigeración exterior Blue e+ con componentes pasivos reduce las emisiones de carbono en hasta 11,8 toneladas al año*.

*Diseñado para 60 kW, a plena carga, situado en Frankfurt, 366 g/kWh

La interfaz inteligente entre la unidad de refrigeración exterior Blue e+ y su sistema interno de supervisión y gestión de la energía.

Una unidad para todas las tensiones y redes - Adecuada para un uso global, gracias a la capacidad multitensión y a las homologaciones internacionales.

Las unidades de refrigeración exterior Blue e+, que ahorran espacio, son fáciles de instalar. La unidad de refrigeración exterior Blue e+ se fija directamente en el recorte de la pared del contenedor.

Dimensiones escalables de los contenedores y control climático a medida

Las dimensiones del contenedor pueden variar en función del alcance de su infraestructura informática. Los contenedores para centros de datos de Rittal se suministran tanto según especificaciones individuales como en dimensiones ISO (20 pies y 40 pies).

Rittal ofrece un contenedor de 3 metros de ancho. Las generosas dimensiones dejan a los técnicos y administradores mucho espacio para el trabajo de instalación y mantenimiento. Esto te ahorra la planificación de un diseño especial. Sin embargo, en la variante ISO del contenedor para centros de datos, la menor anchura requiere el montaje sobre sistemas de raíles deslizantes para cumplir con todas las normas relevantes para la seguridad y para simplificar la instalación de los equipos informáticos.

Otra ventaja es el concepto especial de refrigeración exterior Rittal Blue e+ para contenedores de centros de datos: Los recortes preparados previamente en la pared del contenedor permiten un montaje posterior rápido y sin complicaciones de otros equipos de refrigeración, sin necesidad de complejas tuberías de refrigeración o de una unidad externa. De este modo, tu TI puede crecer en función de tus crecientes demandas y requisitos individuales.

¿Para qué aplicaciones es adecuada la tecnología de refrigeración exterior Blue e+?

Nuestro experto Philipp Müller (responsable del proyecto Global Data Centre) responde a las cinco preguntas clave sobre el data center container con tecnología de refrigeración exterior Blue e+.
Descubre cómo conseguir una refrigeración óptima de tu infraestructura informática con un mínimo de equipamiento y principalmente con unidades pasivas.

¿Tienes alguna pregunta?

Estaremos encantados de responder a todas tus preguntas. Escríbenos a través del formulario de contacto.

Haberkorn GmbH

Solución en contenedor: compacta y preparada para el futuro

Para los clientes de Haberkorn GmbH, una TI funcional es fundamental para el negocio, ya que los 200 000 productos deben estar disponibles en Suiza, Hungría, Eslovenia y Croacia, además de sus sedes de Austria. La empresa encontró una solución fiable en...

ene't GmbH

Centros de datos en contenedor de Rittal: rápidos y seguros

Para ene't GmbH, un centro de datos de alto rendimiento y a prueba de fallos es fundamental para garantizar el éxito económico. Sin embargo, los más de 500 clientes de la industria energética también confían en la alta disponibilidad de los servicios de...