Refrigeración por líquido

Chiller

Refrigeración centralizada y económica, así como suministro del medio refrigerante (en general agua). Las chillers son especialmente adecuadas para elevadas cargas de calor. Todas las tareas de climatización en una instalación o máquina se realizan a través de un único sistema de tuberías. Potencia de refrigeración 1 kW – 48 kW. La potencia de refrigeración de 1 kW – 6 kW disponible también en la tecnología Blue e+ energéticamente eficiente.

Chiller

Chiller Blue e+ 1 - 6 kW

Los chillers Blue e+ son eficientes, flexibles y compactos. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Hasta un 70% de ahorro energético...

Chiller

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Los chillers Blue e ofrecen una refrigeración centralizada y económica del agua de refrigeración. Gracias a la tecnología de microcanal se consigue una reducción del medio refrigerante. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil, así como inteligentes...

Chiller

Chiller TopTherm 1 - 6 kW

Los TopTherm Chiller en montaje en el techo o como variante stand-alone son flexibles y compactos. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. ...

Chiller

Chiller TopTherm montaje mural

El TopTherm Chiller en la variante mural puede montarse a la puerta o al lateral del armario. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Según...

Chiller

Chiller TopTherm en un armario

Las chillers TopTherm en armarios VX25 con escasa superficie de apoyo son perfectas para integrar en una fila de armarios. Su construcción modular y la ejecución bifrecuencia las hacen muy flexibles. Adicionalmente ofrecen una alta comodidad en las...