Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 ene. 2020
Recomendación de producto alternativo: 3319610

Chiller TopTherm 1 - 6 kW

Referencia: SK 3319.600

Los TopTherm Chiller en montaje en el techo o como variante stand-alone son flexibles y compactos. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Según estándar con condensador con recubrimiento nano.

Nº de unidades de embalaje *

* 1 Unidad de embalaje = 1 pza(s).

Referencia:
SK 3319.600
Ejecución
Montaje compacto y modular de componentes de refrigeración
Condensador con recubrimiento nano
Bomba impulsora del medio
Ventajas
Regulación exacta de la temperatura mediante regulación por microprocesador
Indicación de avería con contacto libre de potencial
Internacional gracias a la ejecución de bifrecuencia
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa a punto de conexión
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 44 (electricidad)
Potencia total de refrigeración Tw10 / Tu32
Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Potencia total de refrigeración Tw18 / Tu32
Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Caudal de aire (soplado libre)
Caudal de aire a 50 Hz: 900 ft³/min
Caudal de aire a 60 Hz: 900 ft³/min
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 430 mm
Regulación de la temperatura
Regulación por microcontrolador (regulación de fábrica +20 °C)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...43 °C
Rango de temperatura del medio refrigerante
10 °C...30 °C
Histéresis térmica
± 2 K
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,97 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,39 t
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 0,86 kW
A 60 Hz: 0,99 kW
Intensidad máx.
A 50 Hz: 5,7 A
A 60 Hz: 5,6 A
Circuito de agua
Cerrado a presión
Acometidas de agua
Rosca hembra G ½"
Número de circuitos de refrigeración
1
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
51 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descripción producto
SK MINICHILLER 1490 W. 230V 50/60Hz
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad