- Referencia:
- IT 7998.009
- Descripción producto
- El configurador permite diseñar en pocos pasos soluciones TI para PyMEs, así como para aplicaciones IoT. El configurador Edge Data Center ofrece soluciones de 2 a 8 racks y una carga TI en un rango de potencia de 1,5 a 5 kW por rack. Únicamente se ofrecen refrigeradores split basados en medio refrigerante como soluciones de climatización. Al finalizar la configuración podrá seleccionar si desea enviar su solicitud directamente a Rittal o si prefiere que previamente le enviemos la lista de referencias.
- Ventajas
- Solución de centro de datos modular y fácilmente escalable
- Aplicación flexible en su entorno TI
- Componentes predefinidos para una distribución de corriente básica, refrigeración, seguridad TI y monitorización
- Condiciones de servicio fiables gracias al montaje opcional en una sala tradicional, de seguridad o en un container
- Análisis/Pruebas CFD para todas las capacidades de carga de la refrigeración
- Sencilla planificación mediante configurador
- Aplicación
- Pequeñas y medianas empresas, así como aplicaciones IoT, servicios de streaming y proveedores de datos móviles
- Aportación y tratamiento de grandes cantidades de datos con baja latencia y máxima potencia de procesamiento
- Aplicaciones en la nube privadas como solución alojada en el entorno local (in situ)
- Opciones
- Distribución de corriente profesional incluyendo funciones de medición y monitorización
Control de la temperatura y la humedad del aire, control de accesos y abertura automática de la puerta
Sistema de detección precoz de incendios
UPS Fuente de alimentación ininterrumpida
Redundancia para la distribución de corriente y soluciones de refrigeración - Datos técnicos
- Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente y guías perfil de 19"
- Distribución de corriente básica con la PDU internacional, ejecución basic
- Refrigeradores split basados en medio refrigerante con carga TI admisible por rack de 1,5 a 5 kW
- Comportamiento redundante ensayado
- Observación referente a la referencia
- El artículo puede configurarse, opciones a seleccionar
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- ETIM 7.0
- EC001435
- ECLASS 8.0
- 27242590
Configurador Edge Data Center
Referencia: IT 7998.009
Con el configurador Edge Data Center podrá configurar de forma muy sencilla soluciones completas en la nube privada. El configurador es adecuado para soluciones TI de 2 a 8 racks y una carga TI en un rango de potencias de 1,5 a 5 kW por rack e incluye el análisis, así como la configuración del rack, la climatización, la distribución de la corriente y los componentes de seguridad.
Nº de unidades de embalaje *
* 1 Unidad de embalaje = 1 pza(s).