- Artículo No.:
- SZ 1699120071
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas, de latón niquelado
- Material
- Latón
Junta de sellado: FKM
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Medida rosca NPT
- 1/2 pulgada
- Ancho de llave
- 22 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 13 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -35 °C...150 °C
- Long. de la rosca
- 13 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-M-PVDF NPT 1/2" 5- 9 mm