- Artículo No.:
- SZ 1167420001
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte
- Material
- Latón
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Ancho de llave
- 60 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 5 mm
- Long. de la rosca
- 5 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 74153300
- Descripción producto
- Contratuerca GM-MS-EMV Pg 42 latón niq