E-M-PA

Artículo No.: SZ 1239506350

Amplificadores métricos y adaptadores de plástico

Artículo No.:
SZ 1239506350
Descripción producto
Amplificadores métricos y adaptadores de plástico
Material
Poliamida
Rosca interior métrica
M63 x 1,5
Rosca exterior métrica
M50 x 1,5
Protección contra explosiones
No
Niquelado
No
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...80 °C
Thread type outer thread
métrico
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
39269097
Descripción producto
Ampliaciónen-M/FS M50 - M63 negro