Refrigeradores murales con controlador básico
Referencia: SK 3329.104
Refrigeradores murales en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.
- Referencia:
- SK 3329.104
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de fijación - Ejecución
- montaje mural
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0 kg - Regulación de la temperatura
- Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- 20 °C...55 °C
- Campo de regulación
- 30 °C...55 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 68,4 kg
- Peso bruto
- 72 kg
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Documentos
- Safety instructions