- Artículo No.:
- DK 7831631
- Descripción producto
- Las guías perfil en forma de L se utilizan para alojar subracks y componentes métricos. Según el juego de montaje pueden establecerse las medidas de fijación 465 y 515 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 76 SU
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Altura: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 5,054 kg
- Peso bruto
- 5,32 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177289499
- ECLASS 8.0
- 27189261