- Artículo No.:
- DK 7828971
- Descripción producto
- Para montaje fijo entre dos niveles de fijación de 482,6 mm (19"). La bandeja para aparatos se cuelga directamente a las guías perfil en forma de L.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Capacidad de carga
- 75 kg de carga estática sobre la superficie
- Observación
- No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
- Dimensiones
- Anchura: 507,5 mm
Altura: 20 mm
Profundidad: 680 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,3 kg
- Peso bruto
- 4,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177233324
- ECLASS 8.0
- 27189261