Puertas parciales para TS

Artículo No.: TS 8801520

Bisagras a elección a derecha o izquierda.

Artículo No.:
TS 8801520
Ejecución
cerrado
Descripción producto
Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Perfil de separación
Bisagras
Piezas de cierre
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 200 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con armario completo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,686 kg
Peso bruto
2,886 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177250611
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Documentos
Instrucciones