Chillers Blue e+

Refrigeración eficiente para la industria, aplicaciones exteriores y TI

Las soluciones de refrigeración más eficientes del mundo

Blue e+ Chiller – Refrigeración eficiente para la industria, aplicaciones exteriores y el sector TI

Los chillers Blue e+ de Rittal ofrecen soluciones potentes y energéticamente eficientes para aplicaciones de refrigeración exigentes en la fabricación industrial, en aplicaciones para exteriores como los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), y en infraestructuras TI para centros de datos pequeños y medianos. Con clases de potencia ampliadas de 1,5 a 7 kW, tecnología inverter innovadora, free cooling y monitorización IoT, las nuevas variantes se adaptan perfectamente a tus necesidades específicas.

Seguridad y versatilidad.
Industria. Exterior. TI. – Eficientes, precisos y seguros en cualquier entorno.

Vídeo

Tus ventajas en resumen

  • Procesos estables y rendimiento constante de las máquinas gracias a una refrigeración precisa (precisión de temperatura de ±0,5 K).
  • Ajuste de potencia según demanda: el control de velocidad variable y la tecnología inverter reducen el consumo energético cuando no se requiere plena capacidad.
  • Preparados para el futuro: cumplen la normativa F-Gas gracias al uso de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP).
  • Alta eficiencia: la tecnología de microcanales reduce el volumen de refrigerante hasta un 55%.
  • Diseño compacto: la estructura modular ocupa un espacio mínimo (solo 0,29 m²).
  • Máxima seguridad operativa gracias a funciones integradas como sensor de caudal, control de nivel y válvulas de seguridad por sobrepresión.
  • Menor tiempo de inactividad gracias a un servicio técnico rápido, fiable y con amplia disponibilidad de repuestos.

Tres modelos de chiller, infinitas posibilidades

Chillers Blue e+

Capacidad de refrigeración: 1,5, 2,5, 4, 5,5 y 7 kW

  • Amplio rango de funcionamiento de -5 °C a +50 °C.
  • Hasta un 70% de ahorro energético gracias a los componentes de velocidad variable y tecnología inverter.
  • Aprobaciones internacionales y capacidad multivoltaje para uso en cualquier parte del mundo.
  • Mayor vida útil gracias a una refrigeración que protege los componentes.

Blue e+ Outdoor Chiller

Capacidad de refrigeración: 4, 5,5 y 7 kW

  • Carcasa de aluminio resistente a la intemperie con recubrimiento protector frente a los rayos UV.
  • Funcionamiento fiable incluso a temperaturas de hasta -20 °C.
  • Calefactor integrado para el precalentamiento del medio refrigerante.
  • Pantalla táctil protegida frente a condiciones ambientales adversas.

Blue e+ Hybrid TI Chiller

Capacidad de refrigeración: 5 y 6,7 kW

  • Ideal para pequeñas instalaciones TI de hasta 30 kW.
  • Refrigeración híbrida eficiente: hasta un 90% de ahorro energético gracias al sistema de free cooling integrado.
  • Máximo rendimiento en instalaciones exteriores, aprovechando un alto ΔT durante los meses fríos.
  • Conversión rápida de sistemas LCU DX existentes para cumplir la normativa F-Gas.

Aplicaciones versátiles para la refrigeración moderna

Los chillers Blue e+ destacan por su gran versatilidad y fiabilidad allí donde la refrigeración precisa es fundamental: en entornos industriales, bajo condiciones exteriores exigentes o en la climatización eficiente de centros de datos de pequeño tamaño.

Beneficios digitales para reducir tu huella de carbono

Piensa de forma holística y añade valor a tus procesos: los chillers Blue e+ S mejoran el rendimiento gracias a sus aplicaciones y servicios inteligentes.

Conecta tu smartphone al chiller mediante NFC o escanea el código QR para acceder de inmediato a toda la información relevante del producto:

  • Configuración y puesta en marcha más rápidas.
  • Creación y envío de mensajes de servicio.
  • Generación y envío de listas de accesorios y recambios.

La interfaz IoT es un elemento clave para la conectividad inteligente de las soluciones de refrigeración Rittal y los sensores que monitorizan las condiciones ambientales. Equipada con múltiples interfaces y protocolos, recopila y transmite los datos a sistemas TI de alto nivel o a plataformas locales de supervisión del estado de las máquinas.

  • Mayor eficiencia gracias a la integración optimizada de unidades de refrigeración, chillers Blue e+ y sensores en entornos de Industria 4.0.
  • Comunicación fluida y rápida, desde el sensor hasta la nube.
  • Mayor fiabilidad mediante la conexión con sistemas avanzados de supervisión y gestión energética.

Más información

Opciones disponibles

Amplía las posibilidades de aplicación con nuestras opciones preconfiguradas. Sea cual sea el entorno o el uso previsto, encontrarás la versión del chiller Blue e+ que mejor se adapta a tus necesidades. Las configuraciones predefinidas reducen los plazos de entrega y simplifican el proceso de pedido.

Estamos a tu disposición

Estaremos encantados de responder a todas tus preguntas sobre la tecnología de refrigeración sostenible Blue e+.

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.

Enlaces de interés

Lang GmbH

El consumo de energía por máquina se ha reducido a la mitad

Las fresadoras y grabadoras CNC de Lang GmbH se utilizan en todo el mundo, y siguiendo una tendencia similar, la eficiencia energética y la sostenibilidad también son un objeto de demanda mundial. Gracias a los chillers Blue e+ de Rittal, la empresa de...

Folleto

Refrigeración líquida eficiente

Refrigeración de procesos integrada – Un sistema para todos los sectores (PDF)

Cambio de refrigerante

Refrigerante de bajo GWP: un ajuste sencillo para tu tecnología de control climático

Una legislación más estricta,como el Reglamento sobre gases fluorados, significa que las empresas industriales ahora deben desempeñar un papel clave en el impuslo de la protección climática. El objetivo es reducir su huella...