Los robustos armarios de acero inoxidable disponen de un sistema de levas integrado que permite el montaje de una gran variedad de accesorios sin necesidad de taladrar, de forma sencilla, rápida y segura.
- Referencia:
- AX 1016000
- Material
- Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Caja y puerta: pulimentada, grano 400
Placa de montaje: galvanizada - Unidad de envase
- Caja con puerta(s), ángulo de abertura 130°
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm - Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 300 mm - Grosor del material de la puerta
- 2 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,5 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 2,5 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 745 mm x 975 mm
- Número puertas
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Cinc fundido a presión - Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 50,3 kg
- Peso bruto
- 51 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 172,68
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177815025
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 800x1000x300 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, con una puerta, dos cierres de aldabilla
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure
- Otras informaciones
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions