Armario básico AX, acero inoxidable

Artículo No.: AX 1018000

Los robustos armarios de acero inoxidable disponen de un sistema de levas integrado que permite el montaje de una gran variedad de accesorios sin necesidad de taladrar, de forma sencilla, rápida y segura.

Artículo No.:
AX 1018000
Material
Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Caja y puerta: pulimentada, grano 400
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Caja con puerta(s), ángulo de abertura 130°
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Código IK
IK10
Dimensiones
Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la puerta
2 mm
Grosor del material de la caja
1,5 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
945 mm x 975 mm
Número puertas
2
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Cinc fundido a presión
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
60,5 kg
Peso bruto
64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
209,29
Código arancelario
94032080
EAN
4028177815049
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 1000x1000x300 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, con doble puerta, dos cierres de aldabilla
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle