El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.
- Artículo No.:
- AX 1033000
- Ventajas
- Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios
- Mantenimiento del grado de protección (UL-Approbation) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar
- Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo
- Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario con puerta(s)
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Listón de puerta perforado
Cierre: doble paletón 3 mm - Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 210 mm - Grosor del material de la puerta
- 1,5 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 2 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 250 mm x 275 mm
- Número puertas
- 1
- Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
- Sí
- Nº de cierres
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm - Placa de entrada de cables
- Tamaño: 1
Cantidad: 1 - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,44 kg
- Peso bruto
- 6,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 43,37 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177813458
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 300x300x210 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con una puerta, un cierre de aldabilla
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure
- Otras informaciones
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper