Para el ensamblaje de armarios AX/KX. Las escotaduras necesarias para ello deben ser realizadas por el cliente.
- Referencia:
- SZ 1199100
- Descripción producto
- Para el ensamblaje de armarios AX/KX. Las escotaduras necesarias para ello deben ser realizadas por el cliente.
- Ventajas
- Tornillos y tuercas especiales limitan la compresión de la junta a una medida definida y garantizan así una estanqueidad duradera entre los armarios
- Tornillos y tuercas especiales para un montaje rápido y sencillo sin talla de rosca
- Junta, autoadhesiva de elementos de estanqueidad y cantoneras ensamblable para una adaptación individual a diferentes tamaños de armarios
- Unidad de envase
- Tornillos y tuercas especiales
Elementos de estanqueidad, autoadhesivos - Observación
- Una UE es suficiente para una fila de hasta Al. x Pr. = 800 x 350 mm
- La KX E-Box no permite un ensamblaje en el lado de las bisagras
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
KX
AE
KL
Altura: ≤ 800 mm
Profundidad: ≤ 350 mm - Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66 con montaje adecuado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,249 kg
- Peso bruto
- 0,281 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
- SZ Juego de ensamblaje, para AX, KX, AE, KL, Al.xPr.: 800x350 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones