Los robustos armarios de acero inoxidable disponen de un sistema de levas integrado que permite el montaje de una gran variedad de accesorios sin necesidad de taladrar, de forma sencilla, rápida y segura.
- Referencia:
- AX 1303000
- Material
- Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) - Superficie
- Caja y puerta: pulimentada, grano 400
Placa de montaje: galvanizada - Unidad de envase
- Caja con puerta(s), ángulo de abertura 130°
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm - Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Dimensiones
- Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm - Grosor del material de la puerta
- 1,5 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,5 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 2 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 330 mm x 355 mm
- Número puertas
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) - Material básico
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,31 kg
- Peso bruto
- 10,29 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,08
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177815087
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 380x380x210 mm, acero inoxidable 1.4404, con placa de montaje, con una puerta, un cierre de aldabilla
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure
- Otras informaciones
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions