Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos
- Referencia:
- HD 1306600
- Ejecución
- Cajas Hygienic Design
- Modificación de producto
- El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX.
- Material
- Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Placa de montaje: chapa de acero
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600 - Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Junta: color azul (RAL 5010) - Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con junta insertada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje - Dimensiones
- Anchura: 390 mm
Alt. frontal: 430 mm
Altura posterior: 549 mm
Profundidad: 210 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 330 mm x 355 mm
- Ángulo de abertura de la puerta
- 125°
- Nº de cierres
- 2
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Tipo 13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 12,9 kg
- Peso bruto
- 13,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,6
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177567603
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- HD ARMARIO COMPACTO INOX. 390x430x210 1.4301, ALTURA TRASERA 549MM.
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions
- White Paper