Armario compacto HD, de una puerta

Referencia: HD 1316600

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos

Referencia:
HD 1316600
Ejecución
Cajas Hygienic Design
Modificación de producto
El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX.
Material
Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Placa de montaje: chapa de acero
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie
Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Junta: color azul (RAL 5010)
Unidad de envase
Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con junta insertada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Dimensiones
Anchura: 810 mm
Alt. frontal: 1.050 mm
Altura posterior: 1.221 mm
Profundidad: 300 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
745 mm x 975 mm
Ángulo de abertura de la puerta
125°
Nº de cierres
2
Código IK
IK08
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Tipo 13
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
59,4 kg
Peso bruto
61,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
187,34
Código arancelario
94032080
EAN
4028177567641
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
HD ARMARIO COMPACTO INOX. 810x1050x300 1.4301, ALTURA TRASERA 1221MM.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle