Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.
- Referencia:
- SZ 1381550
- Material
- Puerta: chapa de acero
- Superficie
- Puerta: texturizada, pintura estructurada
- Color
- Puerta: RAL 7035
- Unidad de envase
- Puerta
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incl. material de fijación - Posibilidades de montaje
- Para montaje en AX de chapa de acero o AX de acero inoxidable solo en combinación con el carril para montaje interior AX
- Observación
- Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
- Adecuado para tipo de armario
- AX chapa de acero
- AX acero inoxidable
- Adecuado para anchura
- = 500 mm
- Adecuada para altura
- = 500 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1 mm
- Ángulo de abertura de la puerta
- 100°
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,1 kg
- Peso bruto
- 3,16 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177971141
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- SZ Puerta interior para armario compacto de chapa de acero AX, para armarios de An.Al.: 500x500 mm
- Documentos
- Instrucciones