Puerta interior para armario compacto AX

Referencia: SZ 1381660

Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.

Referencia:
SZ 1381660
Material
Puerta: chapa de acero
Superficie
Puerta: texturizada, pintura estructurada
Color
Puerta: RAL 7035
Unidad de envase
Puerta
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Para montaje en AX de chapa de acero o AX de acero inoxidable solo en combinación con el carril para montaje interior AX
Observación
Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
Adecuado para tipo de armario
AX chapa de acero
AX acero inoxidable
Adecuado para anchura
= 600 mm
Adecuada para altura
= 600 mm
Grosor del material de la puerta
1 mm
Ángulo de abertura de la puerta
100°
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,8 kg
Peso bruto
4,18 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177971134
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
SZ Puerta interior para armario compacto de chapa de acero AX, para armarios de An.Al.: 600x600 mm
Documentos
Instrucciones