Tornillo para montaje interior para AX de poliéster

Referencia: AX 1485300

Para el montaje de accesorios a los pasadores de fijación del cuerpo de la caja.

Referencia:
AX 1485300
Ejecución
Tornillo alomado, autorroscante
Descripción producto
Para el montaje de accesorios a los pasadores de fijación del cuerpo de la caja.
Observación
Cilindro con hexágono interior 25
Dimensiones
Rosca: M5
Long. de la rosca: 14 mm
Rosca
M5
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,05 kg
Peso bruto
0,1 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177951464
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Descripción producto
AX Tornillo para montaje interior para AX de plástico, 50 P.