Empuñadura Confort Mini AX

Referencia: AX 1485600

La palanca desbloqueada gira para permitir la abertura del cierre.

Referencia:
AX 1485600
Ejecución
Para bombines de cierre y cilindros medios
Descripción producto
La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre. Preparado para el montaje de cilindros medios y bombines de cierre (según DIN 18 252). Ejecución ASSA y KESO/KABA preparados para cilindros medios.
Material
Cinc fundido a presión
Plástico
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Cierre
Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
Adecuado para tipo de armario
AX de plástico
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,33 kg
Peso bruto
0,346 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177952836
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
Empuñadura Confort Mini AX, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet
Instrucciones