La caja pequeña KX de acero inoxidable ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad para un gran número de aplicaciones.
- Referencia:
- KX 1560000
- Descripción producto
- System perfection. La nueva caja pequeña KX de acero inoxidable ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad para un gran número de aplicaciones.
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado - Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 180
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico - Dimensiones
- Anchura: 150 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 80 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,5 mm
- Cierre
- Nº de cierres: 4
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,12 kg
- Peso bruto
- 1,323 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,24
- Código arancelario
- 84879059
- EAN
- 4028177919174
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 150x150x80 mm, acero inoxidable 1.4301, sin placa de montaje, con tapa, con cierres rápidos
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure
- Otras informaciones
- Product presentations
- Safety instructions