Cajas de bornes KX Acero inoxidable

Referencia: KX 1568000

La caja pequeña KX de acero inoxidable ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad para un gran número de aplicaciones.

Referencia:
KX 1568000
Descripción producto
System perfection. La nueva caja pequeña KX de acero inoxidable ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad para un gran número de aplicaciones.
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 120 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Cierre
Nº de cierres: 4
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,39 kg
Peso bruto
3,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,68
Código arancelario
84879059
EAN
4028177919082
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 400x200x120 mm, acero inoxidable 1.4301, sin placa de montaje, con tapa, con cierres rápidos
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Product presentations
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle