La caja E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.
- Referencia:
- KX 1587000
- Descripción producto
- La caja pequeña KX, E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.
- Material
- Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Placa de montaje: galvanizada - Unidad de envase
- Placa de montaje
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm - Dimensiones
- Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 175 mm x 285 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Cierre
- Nº de cierres: 1
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,8 kg
- Peso bruto
- 4,05 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,5
- Código arancelario
- 84879059
- EAN
- 4028177919136
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- KX E-Box, An.Al.Pr.: 200x300x155 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, con una puerta, con cierre de aldabilla
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure
- Otras informaciones
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions