Caja KX E-Box Acero inoxidable

Artículo No.: KX 1588000

La caja E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.

Artículo No.:
KX 1588000
Descripción producto
La caja pequeña KX, E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.
Material
Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Placa de montaje
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Dimensiones
Anchura: 380 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
365 mm x 275 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Grosor del material de la puerta
1,25 mm
Cierre
Nº de cierres: 1
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,4 kg
Peso bruto
6,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,04
Código arancelario
84879059
EAN
4028177919143
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX E-Box, An.Al.Pr.: 380x300x155 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, con una puerta, con cierre de aldabilla
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Product presentations
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle