Para la fijación de envolventes AX y KX de chapa de acero.
- Referencia:
- SZ 1590010
- Descripción producto
- Para la fijación de envolventes AX y KX de chapa de acero.
- Ventajas
- Atornillado directo por la parte posterior con un tornillo autorroscante en el cuerpo del armario
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distancia a la pared
- 10 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX chapa de acero
KX chapa de acero
Caja mural AX, 3 piezas - Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,132 kg
- Peso bruto
- 0,168 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83025000
- EAN
- 4028177938045
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ Soporte para fijación mural, para AX y KX de chapa de acero, distancia a la pared: 10 mm
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure