La bisagra para tapa puede atornillarse a la ranura de protección de la caja y al canto de la tapa. La posición de los taladros de fijación se encuentra premarcada, no es necesario medir ni marcar.
- Referencia:
- KX 1592220
- Descripción producto
- La bisagra para tapa puede atornillarse a la ranura de protección de la caja y al canto de la tapa. La posición de los taladros de fijación se encuentra premarcada, no es necesario medir ni marcar.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Unidad de envase
- Bisagra para tapa
Tapones de cierre
Incl. material de fijación - Observación
- Para un ángulo de abertura de la puerta de hasta 180°
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 0,156 kg
- Peso bruto
- 0,165 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
- KX Bisagra para tapa, para cajas de bornes KX, cinc fundido a presión
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Info sheet