Soporte para fijación mural para KL, EB, BG y cajas murales EL

Referencia: KL 1594000

Para la fijación de cajas KL, EB, BG y cajas murales EL.

Referencia:
KL 1594000
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de envase
Incl. material de fijación para montaje a la caja
Distancia a la pared
8 mm
Observación
Por motivos de seguridad e higiene las cajas de acero inoxidable no disponen de taladros para el soporte de fijación mural
Adecuado para
Tipo de armario: KL
EB
BG
EL
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,12 kg
Peso bruto
0,14 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177011175
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
KL DISPOSITIVO SUJECION PARED INOX 4P. .
Documentos
Info sheet