Para la fijación mural de cajas AX y KX de acero inoxidable.
- Referencia:
- AX 1594010
- Descripción producto
- Para la fijación de envolventes AX y KX de acero inoxidable.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distancia a la pared
- 10 mm
- Observación
- Por motivos de seguridad e higiene las cajas de acero inoxidable no disponen de taladros para el soporte de fijación mural
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX acero inoxidable
KX acero inoxidable - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,152 kg
- Código arancelario
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ Soporte para fijación mural, para AX y KX de acero inoxidable, distancia a la pared: 10 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure