HSK-K-MULTI

Referencia: SZ 1597250151

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de nylon 6/6

Referencia:
SZ 1597250151
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios
Material
Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: Elastómero
Color
Negro
RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar) con anillo O extra
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
33 mm
Para zona EX gas
sin
Observación para el montaje
IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Sí
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Sí
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 11 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
11 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-K/Multi negro M25x1,5 con 3x7 mm