Prensaestopas en medidas métricas en latón
- Artículo No.:
- SZ 1607250050
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Prensaestopas en medidas métricas en latón
- Material
- Latón
Junta de sellado: NBR/FKM
Inserto de sujeción fabricado en PVDF - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (5 bar)
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 29 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 7 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 7 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149111
- Descripción producto
- METRICA-M-EMV-E M25 9-17 niq