Abrochador 19", 1 UA con contacto

Referencia: DK 2090000

Elemento de fijación para un nivel de fijación de 19"

Referencia:
DK 2090000
Ejecución
1 UA
Descripción producto
Para un atornillamiento sencillo de componentes de montaje dentro del nivel de fijación de 19". Insertar desde el interior sobre la guía perfil y atornillar.
Ventajas
Rápido posicionamiento y montaje en lugar de tuercas enjauladas sueltas
Contacto integrado para compensación de potencial
Soporte 1 UA preequipado con 3 tuercas enjauladas incl. fijación central según estándar EIA 310
Posibilidad de desmontaje y reutilización múltiple
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Observación
Todos los envolventes del programa de entrega de Rittal han sido preparados dentro de los límites de tolerancia para el uso de los abrochadores 19". No nos responsabilizamos del uso en envolventes de otros proveedores.
Dimensiones
Rosca: M5
Unidad de embalaje
24 pza(s).
Peso neto
0,24 kg
Peso bruto
0,36 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177802230
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descripción producto
Abrochador 19", 1 UA con contacto
Documentos
Info sheet