Tuercas enjauladas

Referencia: EL 2094200

Tuerca enjaulada, con rosca M6, con contacto

Referencia:
EL 2094200
Ejecución
con contacto
Descripción producto
Para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19"). Para aplicación en grosores del perfil de chapa de 0,8–-2,5 mm. A elección con o sin contacto de los componentes con el perfil/caja de 482,6 mm (19").
Dimensiones
Rosca: M6
Para grosores de material
0,8 ‐ 2,5 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,2 kg
Peso bruto
0,25 kg
Código arancelario
73181692
EAN
4028177014152
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descripción producto
EL TUERCA ENJAULADA M6, 0.8-2.5M - 50P.