Tuerca enjaulada, con rosca M5, con contacto
- Referencia:
- EL 2094500
- Ejecución
- con contacto
- Descripción producto
- Para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19"). Para aplicación en grosores del perfil de chapa de 0,8–-2,5 mm. A elección con o sin contacto de los componentes con el perfil/caja de 482,6 mm (19").
- Dimensiones
- Rosca: M5
- Para grosores de material
- 0,8 ‐ 2,5 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,25 kg
- Código arancelario
- 73181692
- EAN
- 4028177187351
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descripción producto
- EL TUERCA ENJAULADA M5 EL TUERCAS ENJAULADAS, 50 PZAS