Para el guiado ordenado de cables, protege la cubierta de los cables, apertura y cierre sencillos, acortable individualmente.
- Referencia:
- IN 2203400
- Descripción producto
- Proporciona un guiado ordenado de los cables. Rollo para cortar según necesidades.
- Ventajas
- No daña el recubrimiento de los cables
- Puede abrirse con facilidad
- Posibilidad de reutilizar
- Dimensiones
- Anchura: 16 mm
Longitud: 5.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,044 kg
- Peso bruto
- 0,056 kg
- Código arancelario
- 58061000
- EAN
- 4028177490161
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Descripción producto
- IN VELCRO 5m x 16 mm