Cierre de aldabilla

Referencia: SZ 2304000

Cierre de aldabilla, con bombín de doble paletón de acero inoxidable

Referencia:
SZ 2304000
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Unidad de envase
Suministro sin llave
Observación referente a la referencia
Aldabilla de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Cierre
Bombín de cierre: Bombín de doble paletón
Adecuado para tipo de armario
AE de acero inoxidable con aldabilla
Base AE con aldabilla acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,07 kg
Peso bruto
0,079 kg
Código arancelario
83016000
EAN
4028177020788
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
SZ CIERRE ALDABILLA P/AE INOX
Documentos
Info sheet