Alternativa al cierre de aldabilla estándar con diferentes ejecuciones.
- Referencia:
- SZ 2304100
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Unidad de envase
- Suministro sin llave
- Observación referente a la referencia
- Aldabilla de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Cierre
- Bombín de cierre: Bombín de doble paletón
- Adecuado para tipo de armario
- AX acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,14 kg
- Peso bruto
- 0,153 kg
- Código arancelario
- 83016000
- EAN
- 4028177939042
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- SZ Cierre de aldabilla, para AX, acero inoxidable 1.4404, con bombín de doble paletón
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Info sheet