Listón de montaje perforado para AE en acero inoxidable

Referencia: SZ 2310120

Para la fijación de perfiles de montaje para AE, del retentor de puerta para AE, etc.

Referencia:
SZ 2310120
Datos técnicos
Taladro de Ø 3,7 mm en retícula 25 mm
Aplicación
Para la fijación de
Estribos de montaje para AE
Retenedor de puerta para AE
etc.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tuercas y arandelas
Longitud
1.138 mm
Posibilidades de montaje
Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta
Adecuado para tipo de armario
AE de acero inoxidable
Adecuada para altura
= 1.200 mm
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
6,06 kg
Peso bruto
6,42 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177020962
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ LISTON P/PERFOR. P/1017-19 1138MM
Documentos
Info sheet