Listón de puerta perforado para AX de acero inoxidable

Referencia: AX 2311100

Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta, para fijación de perfiles de montaje, del chasis de sistema 14 x 39 mm y del retenedor de puerta.

Referencia:
AX 2311100
Descripción producto
Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta, para fijación de perfiles de montaje, del chasis de sistema 14 x 39 mm y del retenedor de puerta.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Adecuado para tipo de armario
AX acero inoxidable
Adecuada para altura
= 1.000 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,7 kg
Peso bruto
0,973 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177940550
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
AX Listón de puerta perforado, para AX de acero inoxidable, para Al.: 1000 mm