Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta, para fijación de perfiles de montaje, del chasis de sistema 14 x 39 mm y del retenedor de puerta.
- Referencia:
- AX 2311120
- Descripción producto
- Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta, para fijación de perfiles de montaje, del chasis de sistema 14 x 39 mm y del retenedor de puerta.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Adecuado para tipo de armario
- AX acero inoxidable
- Adecuada para altura
- = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,88 kg
- Peso bruto
- 1,157 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177940567
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- AX Listón de puerta perforado, para AX de acero inoxidable, para Al.: 1200 mm