Carril soporte TH 35/7,5 según EN 60 715

Referencia: SZ 2315000

Longitud adecuada a la anchura del armario.

Referencia:
SZ 2315000
Ejecución
TH 35/7,5
Descripción producto
Longitud adecuada a la anchura del armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Long. carril soporte
187 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Anchura: = 200 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,61 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177021020
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ Carriles soporte TH 35/7,5 según EN 60 715, para An.: 200 mm, L: 187 mm
Documentos
Safety instructions