Tejadillo de protección para AX

Referencia: AX 2362010

La inclinación del tejadillo protege la parte superior de los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad.

Referencia:
AX 2362010
Descripción producto
La inclinación del tejadillo protege la parte superior de los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad.
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Pulimentado, grano 240
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Atornillable en caso de cargas dinámicas
Dimensiones
Altura: 37 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 500 mm
Profundidad: = 210 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,66 kg
Peso bruto
2,04 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177938120
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
AX Tejadillo de protección, para An.Pr.: 500x210 mm, acero inoxidable
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones