Tejadillo de protección para AE

Referencia: SZ 2363000

La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Material: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Referencia:
SZ 2363000
Descripción producto
La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Fácil montaje posterior.
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Pulimentado, grano 240
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
En ubicaciones exteriores recomendamos montar un tejadillo como protección contra agua y rayos UV sobre el armario o el hueco entre la puerta y el armario
Los ensayos de los grados de protección IP para la seguridad del agua (código 2 según IEC 60 529) no pueden equipararse a las de un armario instalado a la intemperie o en condiciones semejantes
Según las condiciones del entorno deben tomarse medidas adicionales
Adecuado para
Tipo de armario: AE de acero inoxidable
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,144 kg
Peso bruto
4,46 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177022119
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SZ TEJADILLO INOX P/AE INOX SZ TEJADILLO PARA AE EN ACERO INOXIDABLE